Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire

Cat® Air Cleaner Outlet Molded Hose connects the air cleaner to the turbocharger, allowing fresh air to flow

Marca: Cat

Imágenes del producto
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire
365-0133: Manguera moldeada del filtro de aire

Cat® Air Cleaner Outlet Molded Hose connects the air cleaner to the turbocharger, allowing fresh air to flow

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 365-0133
Material: Otra manguera,CAUCHO EPDM
Diámetro interno (mm): 89.0
Temperatura de operación: DE –40 °C A 125 °C
Aplicación: CONEXIÓN EN EL SISTEMA DEL MOTOR
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 365-0133

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3037

CARGADOR DE RUEDAS

950M 962 950 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido