Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónAdaptadores368-3803: Adaptador de dos correas central
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónAdaptadores368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central

Centro adaptador (Capsure) sin martillo, con dos correas, A150

Marca: Cat

Imágenes del producto
368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central
368-3803: Adaptador de dos correas central

Centro adaptador (Capsure) sin martillo, con dos correas, A150

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 368-3803

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Series: Advansys
Size: Advansys 150
Overall Length (mm): 613.1
Width (in): 6.693
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.138
Width (mm): 170.0
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12.087
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 307.0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 368-3803

CARGADOR DE RUEDAS

990K 990H 993K 992K 988H 990 993 988K 988K XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido