Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosOtros componentes de motores y bombas hidráulicas375-9607: EJE MOTRIZ
InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosOtros componentes de motores y bombas hidráulicas375-9607: EJE MOTRIZ
375-9607: EJE MOTRIZ

Cat® Piston Pump Drive Shaft transmits rotational force from the engine to the piston pump, facilitating fluid transfer in hydraulic units

Marca: Cat

Imágenes del producto
375-9607: EJE MOTRIZ
375-9607: EJE MOTRIZ
375-9607: EJE MOTRIZ
375-9607: EJE MOTRIZ
375-9607: EJE MOTRIZ

Cat® Piston Pump Drive Shaft transmits rotational force from the engine to the piston pump, facilitating fluid transfer in hydraulic units

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 375-9607

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 432.0
Length (in): 17.01
Shaft Diameter (mm): 66.0
Shaft Diameter (in): 2.6
Number of Teeth: 20
Weight (kg): 5.08
Weight (lb): 11.2
Material: Low Alloy Steel,Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 375-9607

EXCAVADORA

325C L 325C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido