InicioMotorSistema de enfriamientoBombas de agua y componentesComponentes de la bomba de agua381-7343: Eje de bomba de agua de 14 dientes
InicioMotorSistema de enfriamientoBombas de agua y componentesComponentes de la bomba de agua381-7343: Eje de bomba de agua de 14 dientes
381-7343: Eje de bomba de agua de 14 dientes

Eje de la bomba de agua

Marca: Cat

Imágenes del producto
381-7343: Eje de bomba de agua de 14 dientes
381-7343: Eje de bomba de agua de 14 dientes

Eje de la bomba de agua

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 381-7343

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 368.3
Altura (mm): 101.6
Longitud (pulg): 14.5
Altura (pulg): 4.0
Ancho (mm): 101.6
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 381-7343

CAMIÓN DE OBRAS

798 AC

GRUPO ELECTRÓGENO

C175-20

MOTOR DE LOCOMOTORA

C175-20

CAMIÓN

797F 793F AC 797 797B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido