InicioCabinasVisibilidad de cabinaVentanas y vidrios382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
InicioCabinasVisibilidad de cabinaVentanas y vidrios382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor

El cristal de la puerta trasera derecha de la cabina Cat® proporciona visibilidad y protección, permite a los operadores ver su entorno y desempeñar sus tareas con seguridad

Marca: Cat

Imágenes del producto
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor
382-2250: Vidrio de ventana de 5 mm de grosor

El cristal de la puerta trasera derecha de la cabina Cat® proporciona visibilidad y protección, permite a los operadores ver su entorno y desempeñar sus tareas con seguridad

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 382-2250

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 789.4
Ancho (pulg): 0.1
Peso (kg): 26.9
Descripción del material: Vidrio de seguridad polarizado
Altura (mm): 1,023.2
Color estándar: Verde
Longitud (pulg): 31.0
Altura (pulg): 40.2
Ancho (mm): 5.0
Material: Glass Ceramic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 382-2250

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

RETROEXCAVADORA CARGADORA

415 416 428 444 434 440 430 420 432 450 432F2 420XE 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 427F2 415F2 428F2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido