InicioCabinasVisibilidad de cabinaVentanas y vidrios383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
InicioCabinasVisibilidad de cabinaVentanas y vidrios383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor

El cristal de la ventana superior delantera de la cabina Cat® proporciona visibilidad y protección a la vez, lo cual les permite a los operarios ver su entorno y realizar las tareas con seguridad.

Marca: Cat

Imágenes del producto
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor
383-8541: Cristal de la ventana de 6,26 mm de grosor

El cristal de la ventana superior delantera de la cabina Cat® proporciona visibilidad y protección a la vez, lo cual les permite a los operarios ver su entorno y realizar las tareas con seguridad.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 383-8541

Descripción:
Con el vidrio Cat, se protege al operador de la máquina de las condiciones climáticas y se ofrece una excelente visibilidad con una desviación óptica mínima.

Atributos:
• Cristal de seguridad laminado tintado en verde con frita cerámica negra
• Cumple con los estándares federales e internacionales para materiales de vitrificación para la seguridad automotriz
• Transmisión luminosa mínima del 75 %
• Espesor: 6,26 mm (0,25 pulgadas)

Aplicación:
Proporciona visibilidad al operador desde la cabina de las máquinas Cat. Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 383-8541

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (pulg): 40.37
Longitud (mm): 1,025.4
Grosor (pulg): 0.25
Grosor (mm): 6.3
Ancho (pulg): 33.05
Ancho (mm): 839.4
Material: Glass Ceramic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 383-8541

GRUPO ELECTRÓGENO

3512

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-536D

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3059 MH3037 MH3049

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D2 340D2 L 336D L

EXCAVADORA

312D2 312D2 GC 320D2 GC 318D2 349D L 336D2 XE 329D L 336D2 LXE 320D 336D 324D 320D GC 349D2 L 326D2 349D2 323D2 L 320D2 336D2 L 318D2 L 326D L 340D2 L 336D L 313D2 GC 336D2 318D L 320D L 312D2 L 313D2-GC 330D2 313D2 329D2 L 320D2 L 323D3 313D2 LGP 329D2 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 336D2 L XE 329D 349D 326D2 L 324D L 313D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido