Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide

Grupo de válvulas de solenoide Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Imágenes del producto
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide
384-3892: Grupo de válvulas: solenoide

Grupo de válvulas de solenoide Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 384-3892

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Voltaje (voltios): 24 vcc
Longitud (mm): 102.3
Ancho (mm): 35.8
Altura (mm): 56.7
Longitud del cable (mm): 254.0
Longitud (pulg): 4.02
Ancho (pulg): 1.4
Altura (pulg): 2.23
Longitud del cable (pulg): 10.0
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 384-3892

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 16M 12H 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 120H 12M 3 AWD 140K 2 163H 14M-3 14M3 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 143H 16 120 14 135H 18 140 GC 16GC 140M 160K 120M 140K 160H 120K 140H 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido