Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías384-7934: Tubo del cilindro hidráulico del dispositivo de levantamiento
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías384-7934: Tubo del cilindro hidráulico del dispositivo de levantamiento
384-7934: Tubo del cilindro hidráulico del dispositivo de levantamiento

A Hoist Cylinder Hydraulic Tube provides durability, flexibility, and high-pressure resistance for industrial and heavy duty fluid transfer.

Marca: Cat

Imágenes del producto
384-7934: Tubo del cilindro hidráulico del dispositivo de levantamiento
384-7934: Tubo del cilindro hidráulico del dispositivo de levantamiento

A Hoist Cylinder Hydraulic Tube provides durability, flexibility, and high-pressure resistance for industrial and heavy duty fluid transfer.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 384-7934

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 19.0
Outer Diameter (in): 0.75
Approximate Overall Length (mm): 776.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 384-7934

TRACTOR DE CADENAS

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6N D5R2 D6N XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido