Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorComponentes giratorios del motorEngranajes388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización
InicioMotorComponentes del motorComponentes giratorios del motorEngranajes388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización
388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización

Engranaje Cat® utilizado en la caja del engranaje de sincronización

Marca: Cat

Imágenes del producto
388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización
388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización
388-7442: Engranaje utilizado en la caja del engranaje de sincronización

Engranaje Cat® utilizado en la caja del engranaje de sincronización

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 388-7442
Material: Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 388-7442

MINICARGADOR

242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308.5 308 309 308E2 SR 308E SR 308E CR 308E2SR 308E 308E2CR 308E2 308E2 CR 310

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M 906M 907H2 906H2 908H2 907M

CARGADOR DE RUEDAS

907K 908K 906K 908M 906M

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP355 AP300F AP300 AP355F

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

CARGADOR TODOTERRENO

257D3 257D 277D 287D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido