Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasOtros componentes de cabina389-8764: Posamuñecas para el operador
InicioCabinasOtros componentes de cabina389-8764: Posamuñecas para el operador
389-8764: Posamuñecas para el operador

Posamuñecas de plástico Cat® para la consola del operador

Marca: Cat

Imágenes del producto
389-8764: Posamuñecas para el operador
389-8764: Posamuñecas para el operador
389-8764: Posamuñecas para el operador
389-8764: Posamuñecas para el operador
389-8764: Posamuñecas para el operador

Posamuñecas de plástico Cat® para la consola del operador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 389-8764

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 90.0
Ancho (mm): 80.0
Altura (mm): 24.2
Descripción del material: Plástico ABS
Longitud (pulg): 3.54
Ancho (pulg): 3.15
Altura (pulg): 0.94
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 389-8764

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308E2SR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 308E 303.5E2 303.5E 305.5E 308E2 SR 304E2 CR 308E2CR 304E 305E 307E 305E2 CR 308E2 CR

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido