InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros392-5201: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros392-5201: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
392-5201: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
392-5201: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
392-5201: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

310-2186: Junta tórica de 101,19 mm de diámetro interior
310-2186: Junta tórica de 101,19 mm de diámetro interiorCantidad: 1
310-2184: Sello anular de 107,54 mm de diámetro interior
310-2184: Sello anular de 107,54 mm de diámetro interiorCantidad: 1
119-5434: Anillo de plástico de 110 mm de diámetro exterior
119-5434: Anillo de plástico de 110 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
9X-7301: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 110 mm
9X-7301: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 110 mmCantidad: 1
167-2185: Junta de amortiguación de plástico de 60 mm de diámetro de la varilla
167-2185: Junta de amortiguación de plástico de 60 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
167-2301: Sello en U de varilla de cilindro de 59,27 mm de diámetro interior
167-2301: Sello en U de varilla de cilindro de 59,27 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5J-7865: Anillo de Respaldo de goma de 101,17 mm de diámetro interior
5J-7865: Anillo de Respaldo de goma de 101,17 mm de diámetro interiorCantidad: 1
233-0618: Sello limpiador de labio doble de 57,89 mm de diámetro interno
233-0618: Sello limpiador de labio doble de 57,89 mm de diámetro internoCantidad: 1
140-0176: Anillo de desgaste de 60 mm de diámetro interior
140-0176: Anillo de desgaste de 60 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 392-5201

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 392-5201

TRACTOR DE CADENAS

D6K2 XL D6K2 LGP D6K2 D4 D6K D6K XL D6K LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido