Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
Inicio395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

Conjunto de eslabón lubricado con grasa

Marca: Cat

Imágenes del producto

395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

395-3569: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de eslabón lubricado con grasa

Marca: Cat

Comparar piezas alternativas

Paso de la cadena (pulg)

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

Descripción

395-3569

Esta pieza:

8.5

3

7.252

Conjunto de eslabón lubricado con grasa

609-0896

Esta pieza:

8.5

3

7.251

Conjunto de eslabones de cadenas lubricadas con grasa (GLT, Grease Lubricated Track) de 49 uniones Cat®, retención firme del pasador (PPR2), paso: 216 mm

Piezas relacionadas

201-9119: Eslabón de la cadena de inclinación de 215,9 mm

El eslabón de la cadena Cat® de 49 juntas para la cadena lubricada con grasa conecta las zapatas de la cadena entre sí y permite un engrase habitual para mantener una lubricación adecuada.

213-1971: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón de cadena lubricada con grasa

301-2287: CONJUNTO DE ESLABÓN DE LA CADENA

Conjunto de eslabón lubricado con grasa

301-2307: CONJUNTO DE ESLABÓN DE LA CADENA

Conjunto de eslabón lubricado con grasa

395-3570: Eslabón de la oruga sellado y lubricado de 215,9 mm de paso

Eslabón de oruga sellado y lubricado de 52 articulaciones Cat® para la retención positiva de los pasadores retiene los pasadores de la oruga de forma segura a la vez que proporciona una lubricación continua en el tren de rodaje.

558-2434: Link Assembly

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

570-4134: LINK AS-TRAC

Cat® Link Assembly GLT, Retaining Ring, 49 Sections, PPR3, SALT, 215.9mm Track Pitch

609-0880: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabones de cadenas lubricadas con grasa (GLT) de 52 uniones Cat®, retención firme del pasador (PPR2), paso: 216 mm

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido