Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7276: Conjunto de interruptor, magnético
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7276: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7276: Conjunto de interruptor, magnético

Conjunto de interruptor magnético Cat® (12 V)

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-7276: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7276: Conjunto de interruptor, magnético

Conjunto de interruptor magnético Cat® (12 V)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3E-7276

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 50.0
Ancho (pulg): 2.9
Temperatura (°F): De -76° a 250°
Temperatura (°C): De -60° a 121°
Altura (mm): 48.0
Longitud (pulg): 2.0
Altura (pulg): 1.9
Ancho (mm): 74.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-7276

CHALLENGER

85C 75C 55

GRUPO ELECTRÓGENO

C6.6 C9

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-634D

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420D

MOTOR MARINO

3176C C12 3116 C9 C7 C12 MARINE 3208 3126 3196 C-12

MOTOR - MÁQUINA

C-9

MOTOR INDUSTRIAL

3126 3126B 3116 C-9

CARGADOR DE CADENAS

933C 939C 939 933

MOTOR DE CAMIÓN

C7 C-10 C-12 C9 3126E 3116 3126B 3126

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH103

TRACTOR DE CADENAS

D4C III D3G D5G D5C III D4G D3C III

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido