Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético

Conjunto de interruptor magnético Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético
3E-7279: Conjunto de interruptor, magnético

Conjunto de interruptor magnético Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3E-7279

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud total (mm): 339.81
Ancho total (mm): 50.0
Altura total (mm): 40.2
Voltaje (voltios): 24
Tamaño de rosca (mm): M6
Longitud total (pulg): 13.37
Ancho total (pulg): 1.96
Altura total (pulg): 1.58
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-7279

TRACTOR DE RUEDAS

613C II 627F 615C II 621F 623F 611

CAMIÓN PARA CANTERAS

771C 775B

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-525B CB-523B

CARGADOR DE RUEDAS

936F

CAMIÓN

769C 777C 773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3208

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 120H 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 14H NA 120H ES 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 140H 160H ES 120H NA

TRACTOR

776C 772B 768C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido