Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7688: Interruptor de presión del acumulador del freno
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores3E-7688: Interruptor de presión del acumulador del freno
3E-7688: Interruptor de presión del acumulador del freno

Interruptor de presión del acumulador del freno Cat® con detección de presión y activación de un mecanismo de accionador a una presión establecida

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-7688: Interruptor de presión del acumulador del freno
3E-7688: Interruptor de presión del acumulador del freno

Interruptor de presión del acumulador del freno Cat® con detección de presión y activación de un mecanismo de accionador a una presión establecida

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3E-7688

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud total (mm): 378.67
Longitud del cable (mm): 250.0
Tamaño hexagonal (mm): 30.15
Tipo de conector: DT de 3 clavijas
Longitud total (pulg): 14.9
Longitud del cable (pulg): 9.84
Tamaño hexagonal (pulg): 1.187
Tamaño de rosca (pulg): 9/16-18
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-7688

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900

CAMIÓN ARTICULADO

730 725

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307B

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK371 TK381

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

TK370 TK380 533 543 HA770 HA870

CAMIÓN EXPULSOR

730

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido