InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente D8 de 40 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)
3G-8287: Extremo de punta cóncava caliente (derecho)

Cóncava caliente D8 de 40 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3G-8287

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 40.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 537.8
Width (in): 12.177
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 21.173
Width (mm): 309.3
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.0
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-8287

TRACTOR TOPADOR

8S 8U 8A

DESGARRADOR

8

TRACTOR DE CADENAS

D8L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido