Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos3H-6623: Perno de seguridad múltiple
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos3H-6623: Perno de seguridad múltiple
3H-6623: Perno de seguridad múltiple

Perno de seguridad múltiple Cat® de 57,15 mm de longitud

Marca: Cat

Imágenes del producto
3H-6623: Perno de seguridad múltiple
3H-6623: Perno de seguridad múltiple

Perno de seguridad múltiple Cat® de 57,15 mm de longitud

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3H-6623

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la cabeza del perno (pulg): 0.56
Bolt Length (in): 2.25
Tamaño de la cabeza del perno (mm): 14.29
Bolt Length (mm): 57.15
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 31.75
Material: Acero inoxidable
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3H-6623

GENERADOR

SR4

TRACTOR DE RUEDAS

627 657B 657

MOTOR DE GAS

G3306B G3512 G3516 G342C G3304B G3304 G3306

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B

GRUPO ELECTRÓGENO

3408C 3412C G3306

MOTOR MARINO

D333C D397D 3408C 3412C 3304 3412E 3306 D364 D375D D342C D330C

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3412 D333C D330C 3412C 3408B 3408C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3304 3412 3304B 3408B 3408C 3408 3412C 3306B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP555 AP500F AP-655D AP1055 AP500 BG1000E AP-1055F AP-1055E AP455 AP655 AP655F BG1055E PE636 AP-1000E AP-1000F AP400 AP655F L AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000

CISTERNA

SPS342 SPS343

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido