InicioMotorFiltros y fluidos del motorkits de servicio y reparación de motoreskits generales de servicio y reparación de motores3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor
InicioMotorFiltros y fluidos del motorkits de servicio y reparación de motoreskits generales de servicio y reparación de motores3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor
3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor

Placa impulsora Cat® de 11,13 mm de grosor para embrague en transmisión

Marca: Cat

Imágenes del producto
3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor
3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor
3N-7952: Placa impulsora de 11,13 mm de grosor

Placa impulsora Cat® de 11,13 mm de grosor para embrague en transmisión

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3N-7952

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 310.97
Diámetro interno (mm): 58.95
Grosor (mm): 11.13
Diámetro exterior (pulg): 12.242
Diámetro interno (pulg): 6.257
Grosor (pulg): 0.438
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3N-7952

PAQUETE DE PETRÓLEO

C18

GENERADOR

SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

C9 C7

MOTOR DE GAS

G343 G3304

AUXILIAR MARINO

C32

GRUPO ELECTRÓGENO

3412C C32 C18

MOTOR MARINO

C32 3408B C18 MARINE C32 MARINE 3412E 3412D C18 3412 3406B 3406E D349 3408 D346 D348 3406 D342C D342 D343

MOTOR - MÁQUINA

3304 3116 3114 3208 3408

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 C7 C9 3412 C-9 3126 D330C 3126B 3304B 3406 3116 3114 3408B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406B 3412 3406 3412C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido