Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4

Adaptador recto para transporte de fluidos Cat® de 1 5/16" x 1/4

Marca: Cat

Imágenes del producto
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4
3T-0811: Adaptador recto de 1 5/16" × 1/4

Adaptador recto para transporte de fluidos Cat® de 1 5/16" x 1/4

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas relacionadas
238-5084: 29,74 mm de diámetro exterior del sello anular
238-5084: 29,74 mm de diámetro exterior del sello anular

Junta tórica de caucho Cat® para el extremo del conector STOR de 1 5/16-12".

Revise el precio
7M-8485: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior
7M-8485: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior

Sello anular Cat® Stor (SAE 1-5/16-12) (grupo de línea, grupo de radiador)

Revise el precio
6V-5064: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior
6V-5064: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior

Sello anular de rosca recta Cat® 1-5/16 pulg

Revise el precio
238-5084
238-5084: 29,74 mm de diámetro exterior del sello anular
Revise el precio
7M-8485
7M-8485: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior
Revise el precio
6V-5064
6V-5064: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido