Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg

perno de cabeza hexagonal

Marca: Cat

Imágenes del producto
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg
3V-0197: Perno de cabeza hexagonal de 3/8 pulg-16 x 1 pulg

perno de cabeza hexagonal

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3V-0197

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Longitud del perno (mm): 25.4
Material: Acero
Descripción del material: No especificado
Altura de la cabeza (mm): 5.94
Tamaño hexagonal (mm): 14.12
Recubrimiento: No Especificado
Característica de traba: Rosca de interferencia o adhesivo / sellante de rosca
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/8-16
Longitud del perno (pulg): 1
Tamaño de rosca (pulg): 3/8-16
Mando (pulg): 1/2
Longitud de asa (pulg): Not specified
Altura de la cabeza (pulg): 0.23
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3V-0197

CABRESTANTE

528 518

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 772G 777E 770G 775D 775B 773E

COMPACTADOR VIBRATORIO

CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

PLUMA

120C

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 950B 950E G926 916 920 936E G910 G916 926 930 936 926E G936 950 930R 930T

MOTOTRAÍLLA

631K 637 631 613G 637K 637K 613 613C 613B 613C II

TRAÍLLA REMOLCADA

TS225 TS220 TS185 TS180

CAMIÓN EXPULSOR

730 730C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528 528B 530B

TALADORA APILADORA

FB518

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 777E 777 775 773 773GC D10R

CHALLENGER

65B 65E 65 75E 75 85E 95E

CAMIÓN ARTICULADO

725C D400E D20D D250E D250D D250B D350E 730C D250E II D300E D300D D300B 725 730 D300E II

TRACTOR DE RUEDAS

613 613C II 631K 613B 613C 637K

GARFIO

120C 518 125C

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

CAMIÓN

775G 775F 772G OEM 773G LRC 775E 775D 770G 777C 777B 777D 777F 772G 69D 775G OEM 773E 772 773D 773G 770 773F 777 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 773B

TRACTOR

776 776D 776C 776B 772B 768C

CARRO

613C II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido