Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasOtros componentes de cabina423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor
InicioCabinasOtros componentes de cabina423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor
423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor

Banda de rodadura Cat® (antideslizante)

Marca: Cat

Imágenes del producto
423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor
423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor
423-6570: Banda de rodadura de la alfombrilla de la cabina del operador de 0,94 mm de grosor

Banda de rodadura Cat® (antideslizante)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 423-6570

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.04
Longitud (mm): 537.6
Ancho (pulg): 19.49
Grosor (mm): 0.9
Longitud (pulg): 21.17
Ancho (mm): 495.0
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 423-6570

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP655F L AP600 AP600F AP655 AP655F AP500F AP555F AP-1055F AP1000 AP-1000F AP1055

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido