InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónConjuntos de lámpara424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónConjuntos de lámpara424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios

Luz delantera de LED Cat® de 24 voltios con luz baja

Marca: Cat

Imágenes del producto
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios
424-4284: Faro halógeno de 24 voltios

Luz delantera de LED Cat® de 24 voltios con luz baja

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 424-4284

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura (pulg): 4.26
Altura (mm): 108.3
Tipo de lámpara: Luz delantera
Longitud (pulg): 7.07
Longitud (mm): 179.5
Tipo de lentes: Borrar
Voltaje (voltios): 24
Ancho (pulg): 4.96
Ancho (mm): 126.0
Material: Glass Ceramic,Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 424-4284

WIDE BODY TRUCK

707

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3022 MH3024

EXCAVADORA

MH3022 MH3024 M318F M320GC M315F M317F

EXCAVADORA DE RUEDAS

M323F M313-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M314F M320F M314-07 M322 M320 M316F M318F M315GC M318 M319 M316 M317

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido