Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro
430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Imágenes del producto
430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro
430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro
430-7210: Kit de instalación de la culata de cilindro

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

268-3490: Empaquetadura de la Válvula
268-3490: Empaquetadura de la VálvulaCantidad: 1
161-3411: Junta del Colector de Escape de 1,6 mm de Espesor
161-3411: Junta del Colector de Escape de 1,6 mm de EspesorCantidad: 6
7F-8268: Sello anular de 53,57 mm de diámetro interior
7F-8268: Sello anular de 53,57 mm de diámetro interiorCantidad: 1
214-7567: Sello anular de 10,52 mm de diámetro interior
214-7567: Sello anular de 10,52 mm de diámetro interiorCantidad: 2
157-0670: Tapa antipolvo del refrigerante del motor
157-0670: Tapa antipolvo del refrigerante del motorCantidad: 1
1P-0451: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosor
1P-0451: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosorCantidad: 1
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 2
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
228-7096: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
228-7096: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
6V-6609: Junta tórica de 16,36 mm de diámetro interior
6V-6609: Junta tórica de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 8
187-1315: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,96 mm de grosor
187-1315: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,96 mm de grosorCantidad: 1
3S-9643: Sello de labio del eje giratorio
3S-9643: Sello de labio del eje giratorioCantidad: 1
197-8419: Empaquetadura de escape de aceite del turbocompresor de 0,35 mm de grosor
197-8419: Empaquetadura de escape de aceite del turbocompresor de 0,35 mm de grosorCantidad: 1
285-4106: Cierre a presión de 671 mm de diámetro exterior.
285-4106: Cierre a presión de 671 mm de diámetro exterior.Cantidad: 1
191-4457: Empaquetadura de líneas de agua de 1,6 mm de grosor
191-4457: Empaquetadura de líneas de agua de 1,6 mm de grosorCantidad: 1
418-6781: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca MJ10 x 1.5
418-6781: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca MJ10 x 1.5Cantidad: 4
4G-4972: Sello anular de 7,14 mm de diámetro interior
4G-4972: Sello anular de 7,14 mm de diámetro interiorCantidad: 1
375-2467: Tuerca de brida hexagonal M10 x 1,5 mm
375-2467: Tuerca de brida hexagonal M10 x 1,5 mmCantidad: 4
219-2340: Empaquetadura de la cámara de combustión de 1,6 mm de espesor
219-2340: Empaquetadura de la cámara de combustión de 1,6 mm de espesorCantidad: 1
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)Cantidad: 15
228-7090: Sello anular de 16 mm de diámetro exterior
228-7090: Sello anular de 16 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 4
Se muestran 1 a 23 de 23
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 430-7210
Contenido: Empaquetaduras, sellos
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 430-7210

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH31-E61

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK752 551 521B 552 TK741 522B 541

TREN DE RODAJE

OEMS

GRUPO ELECTRÓGENO

C9 C9 GEN SET

MOTOR - MÁQUINA

C9

MOTOR INDUSTRIAL

C9

MOTONIVELADORA

163H 143H 160H 140H 14H

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336D 330D 330D L 336D L 330C 330D LN

EXCAVADORA

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 330C LN 330C 330C FM 330D 336D 336D LN 336D2 L 330C MH 330D LN 330C L 330D L 336D L 330D FM

EXCAVADORA DE RUEDAS

M330D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido