Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior

Cat Hose

Marca: Cat

Imágenes del producto
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior
436-5803: Manguera para combustible de 12,7 mm de diámetro interior

Cat Hose

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 436-5803
Overall Length (mm): 462.0
Weight (kg): 0.545
Material: Other Hose,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 436-5803

MOTOR INDUSTRIAL

C18 3406C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

PAQUETE DE POTENCIA

C18

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido