InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

Imágenes del producto
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
437-1969: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 437-1969

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215.9
Track Pitch (in): 8.5
Link Outside Spread (mm): 200.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.992
Rail To Bushing OD (mm): 33.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.48
Rail To Bushing OD (in): 1.323
Bushing OD (in): 2.756
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Link Outside Spread (in): 7.902
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 70
Track Bolt Thread: M22
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 36
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 140
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 190
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.417
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Pin Length (mm): 245.5
Link Inside Spread Sprocket (mm): 91.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.512
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.614
Link Height (mm): 124
Pin Length (in): 9.665
Link Inside Spread Roller (mm): 100.5
Link Height (in): 4.882
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.957
Master Link Type: Press Fit Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 437-1969

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6290

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido