InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros439-3847: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros439-3847: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
439-3847: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
439-3847: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
439-3847: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

186-5147: Diámetro interior de 75 mm Anillo de desgaste de la guía del pistón
186-5147: Diámetro interior de 75 mm Anillo de desgaste de la guía del pistónCantidad: 1
167-2318: 74,27 mm de diámetro interior del vástago del cilindro Sello en U
167-2318: 74,27 mm de diámetro interior del vástago del cilindro Sello en UCantidad: 1
5F-3999: Sello anular de 123,42 mm de diámetro interior
5F-3999: Sello anular de 123,42 mm de diámetro interiorCantidad: 1
096-3467: Anillo de apoyo de 75 mm de diámetro interior
096-3467: Anillo de apoyo de 75 mm de diámetro interiorCantidad: 1
186-4955: Sello de pistón de 107,5 mm de diámetro interior
186-4955: Sello de pistón de 107,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
186-5137: Anillo de desgaste del pistón de 125 mm de diámetro exterior
186-5137: Anillo de desgaste del pistón de 125 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
165-9284: Sello tipo labio cilíndrico
165-9284: Sello tipo labio cilíndricoCantidad: 1
2J-3961: Anillo de caucho de 113,79 mm de diámetro interno
2J-3961: Anillo de caucho de 113,79 mm de diámetro internoCantidad: 1
2J-8163: Sello anular de 117,07 mm de diámetro interior
2J-8163: Sello anular de 117,07 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 439-3847

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 439-3847

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH355B TH63 TH350B TH360B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido