Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena442-4738: Lado izquierdo SALT Link
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena442-4738: Lado izquierdo SALT Link
442-4738: Lado izquierdo SALT Link

El eslabón de la cadena sellado y lubricado del lado izquierdo Cat® está diseñado para reducir la fricción, extender la vida útil de los componentes y formar el sistema de cadena continua, lo que permite la tracción

Marca: Cat

Imágenes del producto
442-4738: Lado izquierdo SALT Link
442-4738: Lado izquierdo SALT Link
442-4738: Lado izquierdo SALT Link
442-4738: Lado izquierdo SALT Link

El eslabón de la cadena sellado y lubricado del lado izquierdo Cat® está diseñado para reducir la fricción, extender la vida útil de los componentes y formar el sistema de cadena continua, lo que permite la tracción

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 442-4738

Un eslabón de la cadena sellado y lubricado del lado izquierdo en la maquinaria pesada es parte del sistema de cadenas continuas, que sirve como un componente metálico robusto e interconectado que forma una estructura similar a una cadena flexible y duradera. Estos eslabones de la cadena se utilizan en equipos pesados. Se utilizan para la movilidad y el rendimiento de la máquina, ya que proporcionan tracción y soportan todo el peso de la maquinaria.

Atributos:
• Soporta cargas pesadas, impactos y abrasión.
• Resistencia a la corrosión.
• Larga vida útil.

Aplicaciones:
Se utiliza un eslabón de la cadena sellado y lubricado del lado izquierdo para proporcionar tracción y estabilidad. Permiten que la máquina atraviese eficazmente terrenos desafiantes, distribuya su peso de manera uniforme sobre una gran superficie y garantice un movimiento suave.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 442-4738

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Overall Height (in): 5.315
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 29
Track Pitch (mm): 215.9
Bore To Rail (mm): 78.5
Track Pitch (in): 8.5
Overall Height (mm): 135.0
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 1.142
Bore To Rail (in): 3.091
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 23.2
Track Pin Bore Diameter (in): 1.865
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 47.37
Pin End Strap Thickness (in): 1.63
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 49
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 41.4
Rail To Pin Boss OD (in): 1.929
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.913
Master Bolt Thread: M22
Bushing Bore Diameter (in): 2.923
Bushing Bore Diameter (mm): 74.25
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 442-4738

TRACTOR DE CADENAS

D7R D7R II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido