Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

450-1554: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor450-1554: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

450-1554: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Imágenes del producto

450-1554: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

450-1554: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

1S-0004: Sello anular VMQ de 5,33 x 18,42 mm 70A

Cantidad: 2

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 5

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 1

464-0509: Sello anular de 9,25 mm de diámetro interior

Cantidad: 8

4N-1105: Empaquetadura de brida de dos orificios de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

5P-8119: Sello anular de 17,04 mm de diámetro interior

Cantidad: 8

7J-0204: Sello anular 90A NBR de 1,63 × 7,65 mm

Cantidad: 1

9X-7378: 8,92 mm de diámetro interior del sello anular

Cantidad: 3

Se muestran 1 a 8 de 8

Descripción del número de pieza 450-1554

Descripción:

  • Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para reconstruir y volver a instalar los componentes del sistema de combustible montados en el motor. Este kit no incluye sellos de inyectores. Pida un kit de sello de inyector sencillo según sea necesario.


Atributos:

  • Nuestros kits están diseñados para su comodidad: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.


Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 450-1554

    Contenido:

    Empaquetaduras, sellos, arandelas

Modelos compatibles con el número de pieza 450-1554

CAMIÓN ARTICULADO

D44B D550B

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-450C

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

3408B

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido