Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
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
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros451-7219: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros451-7219: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
451-7219: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
451-7219: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
451-7219: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

8T-1128: Anillo de plástico de 229 mm de diámetro interior
8T-1128: Anillo de plástico de 229 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1M-0556: Sello anular de 69,22 mm de diámetro interior
1M-0556: Sello anular de 69,22 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-6637: Anillo de plástico de 273,10 mm de diámetro exterior
8T-6637: Anillo de plástico de 273,10 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
9X-7354: Sello de labio de caucho de 228,60 mm de diámetro de varilla
9X-7354: Sello de labio de caucho de 228,60 mm de diámetro de varillaCantidad: 1
6J-7693: Anillo de sello de 228,19 mm de diámetro interior
6J-7693: Anillo de sello de 228,19 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8C-3846: Anillo de plástico de 229 mm de diámetro interior
8C-3846: Anillo de plástico de 229 mm de diámetro interiorCantidad: 1
433-5814: Sello en U de 227,3 mm de diámetro interior
433-5814: Sello en U de 227,3 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1U-1770: Anillo de Respaldo de 256,40 mm de Diámetro Interno
1U-1770: Anillo de Respaldo de 256,40 mm de Diámetro InternoCantidad: 2
320-6169: Sello anular de 253,36 mm de diámetro interior
320-6169: Sello anular de 253,36 mm de diámetro interiorCantidad: 2
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 451-7219

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 451-7219

CAMIÓN

777 777C 777B 777D 777F

TRACTOR

776D 776C 776B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido