Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante

Cat® Molded Coolant Transfer Hose enables coolant or air transfer around the alternator, maintaining performance and stable temperature regulation.

Marca: Cat

Imágenes del producto
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante
457-4096: Manguera de transferencia del refrigerante

Cat® Molded Coolant Transfer Hose enables coolant or air transfer around the alternator, maintaining performance and stable temperature regulation.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 457-4096
Material: SILICONE RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 50.0
Operating Temperature: -55°C TO 260°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 457-4096

GRUPO ELECTRÓGENO

3512B

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D2

EXCAVADORA

326D2 329D2 L 326D2 L 329D2 330D2 330D2 L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido