Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
Inicio460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE

Cat® Fuel Water Separator Filter removes contaminants and separates water from fuel, protecting engine components and ensuring clean fuel delivery

Marca: Cat

Imágenes del producto
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE
460-0663: GRUPO DE FILTRO: COMBUSTIBLE

Cat® Fuel Water Separator Filter removes contaminants and separates water from fuel, protecting engine components and ensuring clean fuel delivery

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 460-0663

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 1.42
Weight (lb): 3.13
Material: Corrosion Preventative Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 460-0663

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS11 GC CP11 GC CS10 GC CP-533E CS-533E CP12 GC

RETROEXCAVADORA CARGADORA

416 420F2 420 416F2

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

914K 920K 914 920

COMPACTADOR DE SUELOS

CS12 GC CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS11 GC

MOTOR

C4.4

CARGADOR DE RUEDAS

962K

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

C13 MARINE MG630

TRACTOR DE CADENAS

D6K2 XL D6N LGP D6N XL D6K2 LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido