InicioTren de rodajeComponentes de cadenaPasadores de cadena461-3799: Pasador de la cadena
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaPasadores de cadena461-3799: Pasador de la cadena
461-3799: Pasador de la cadena

Pasador maestro de cadena Cat® para sistemas de cadenas lubricadas con grasa de servicio general (GLT): longitud: 228 mm, diámetro: 41.7 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
461-3799: Pasador de la cadena
461-3799: Pasador de la cadena
461-3799: Pasador de la cadena
461-3799: Pasador de la cadena
461-3799: Pasador de la cadena

Pasador maestro de cadena Cat® para sistemas de cadenas lubricadas con grasa de servicio general (GLT): longitud: 228 mm, diámetro: 41.7 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 461-3799

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 228.0
Diámetro (pulg): 1.64
Longitud (pulg): 9.0
Diámetro (mm): 41.7
Head Option: Yes
Overall Length (mm): 228.0
Master Option: Yes
Pin Outside Diameter (mm): 41.7
Overall Length (in): 8.976
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0
Pin Outside Diameter (in): 1.642
Pin Inside Diameter (mm): 0
Retention Option: Press Fit
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 461-3799

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido