Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior

Cat® Service Brake Control Tube routes brake fluid securely, ensuring controlled pressure flow to brake system components

Marca: Cat

Imágenes del producto
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior
462-1650: Tubo de control de los frenos de servicio de 25,65 mm de diámetro interior

Cat® Service Brake Control Tube routes brake fluid securely, ensuring controlled pressure flow to brake system components

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 462-1650

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 32.0
Outer Diameter (in): 1.25
Approximate Overall Length (mm): 1,096.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 462-1650

CAMIÓN DE OBRAS

793F

CAMIÓN

793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido