InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)464-9918: 619 mm (24")
InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")

Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.

Marca: Cat

Imágenes del producto
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")
464-9918: 619 mm (24")

Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 464-9918

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 24.4 in
Ancho: 619 mm
Capacidad: 181.19 l
Capacidad: 6.4 ft³
Peso: 271.2 lb
Peso: 123 kg
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Radio de la punta: 850.59 mm
Capacidad nominal (m3): 181,2
Radio de la punta: 33.5 in
Capacidad nominal (yd3): 6.4
Tipo de interfaz: Con pasador
Ancho (mm): 619
Ancho (pulg): 24.4
Herramientas de corte: J200
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 464-9918

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

305E2 305.5E2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido