InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón467-9822: Punta de penetración
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración

Punta de penetración K110

Marca: Cat

Imágenes del producto
467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración
467-9822: Punta de penetración

Punta de penetración K110

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 467-9822

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Rear Width (mm): 149.0
Rear Height (in): 5.276
Series: K Series
Size: K110
Overall Length (mm): 319.0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 1.22
Overall Length (in): 12.559
Front Width (mm): 31.0
Rear Width (in): 5.866
Shape: Penetration
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 134.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 467-9822

CARGADOR DE RUEDAS

988H 988K 986H 980H 986K 980K 982M 988K XE

EXCAVADORA

330F 349E L 345D L 330 GC 349D L 349E L VG 329F L 330F L 325D L 324D L 326F L 330D L 336D L 326F LN 326F 345C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido