Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónRendimiento y productividad468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico
468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico

Proporciona pedal mecánico y varillaje a la válvula de reparto con tuberías hidráulicas de 3/4" tendidas al punto medio del brazo para usar con herramientas de flujo unidireccional o bidireccional. PARA USAR CON: BRAZO, ESTÁNDAR y SISTEMA HIDRÁULICO, BH, 5 FUNCIONES o SISTEMA HIDRÁULICO, BH, 6 FUNCIONES

Marca: Cat

Imágenes del producto
468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico
468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico
468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico
468-7980: Kit de tuberías auxiliares combinadas de brazo estándar mecánico

Proporciona pedal mecánico y varillaje a la válvula de reparto con tuberías hidráulicas de 3/4" tendidas al punto medio del brazo para usar con herramientas de flujo unidireccional o bidireccional. PARA USAR CON: BRAZO, ESTÁNDAR y SISTEMA HIDRÁULICO, BH, 5 FUNCIONES o SISTEMA HIDRÁULICO, BH, 6 FUNCIONES

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

133-8916: Calcomanía de instrucciones del brazo extensible
133-8916: Calcomanía de instrucciones del brazo extensibleCantidad: 1
377-5996: Conjunto de tubo de la válvula de control auxiliar hidráulica
377-5996: Conjunto de tubo de la válvula de control auxiliar hidráulicaCantidad: 1
388-3232: Varilla de control del pedal hidráulico de 10 mm de diámetro exterior
388-3232: Varilla de control del pedal hidráulico de 10 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
8T-4743: Conjunto de pasador: resorte
8T-4743: Conjunto de pasador: resorteCantidad: 2
108-3872: Adaptador de acoplamiento recto de 74,50 mm de largo
108-3872: Adaptador de acoplamiento recto de 74,50 mm de largoCantidad: 2
8C-7562: Tornillo de Cabeza Plana de 20 Mm de Largo Con Parche de Bloqueo
8C-7562: Tornillo de Cabeza Plana de 20 Mm de Largo Con Parche de BloqueoCantidad: 1
8C-8493: Adaptador recto
8C-8493: Adaptador rectoCantidad: 2
471-1017: Tapa de conexión hidráulica
471-1017: Tapa de conexión hidráulicaCantidad: 1
471-1018: Tapa de conexión hidráulica
471-1018: Tapa de conexión hidráulicaCantidad: 1
388-3234: EJE
388-3234: EJECantidad: 1
6V-9832: 1-3/16-12 Rosca Tapa de cierre de anillo anular
6V-9832: 1-3/16-12 Rosca Tapa de cierre de anillo anularCantidad: 1
8T-4186: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
8T-4186: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mmCantidad: 2
8T-1889: Broche de acero de dos piezas de 25,40 mm de diámetro interno
8T-1889: Broche de acero de dos piezas de 25,40 mm de diámetro internoCantidad: 3
8T-4195: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 30 mm
8T-4195: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 30 mmCantidad: 2
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 6
5P-7466: Broche superior de 46,00 mm de diámetro interior
5P-7466: Broche superior de 46,00 mm de diámetro interiorCantidad: 2
396-8863: CONJUNTO DE PEDAL: DERECHO
396-8863: CONJUNTO DE PEDAL: DERECHOCantidad: 1
388-0006: Soporte del pedal
388-0006: Soporte del pedalCantidad: 1
298-7736: Collar de 19 mm de diámetro exterior
298-7736: Collar de 19 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
368-4842: Tuberías hidráulicas auxiliares
368-4842: Tuberías hidráulicas auxiliaresCantidad: 1
444-2165: Espaciador de 5 mm de espesor
444-2165: Espaciador de 5 mm de espesorCantidad: 1
423-9623: Palanca del pedal hidráulico
423-9623: Palanca del pedal hidráulicoCantidad: 1
610-9285: Soporte de 8 mm de espesor
610-9285: Soporte de 8 mm de espesorCantidad: 1
610-9284: Soporte de montaje de tuberías hidráulicas auxiliares
610-9284: Soporte de montaje de tuberías hidráulicas auxiliaresCantidad: 1
198-0098: Calcomanía de instrucciones de 0,18 mm de grosor
198-0098: Calcomanía de instrucciones de 0,18 mm de grosorCantidad: 1
109-1260: Soporte de enrutamiento de las líneas hidráulicas de 8 mm de grosor
109-1260: Soporte de enrutamiento de las líneas hidráulicas de 8 mm de grosorCantidad: 2
8T-4815: M10X1,5" Extremo de varilla de horquilla con rosca interior
8T-4815: M10X1,5" Extremo de varilla de horquilla con rosca interiorCantidad: 2
365-2875: Grupo de válvula manual
365-2875: Grupo de válvula manualCantidad: 1
388-0012: Eje de control del pedal hidráulico de 19,880 mm de diámetro
388-0012: Eje de control del pedal hidráulico de 19,880 mm de diámetroCantidad: 1
439-1591: Boquilla macho de desconexión rápida de rosca 1-5/16-12
439-1591: Boquilla macho de desconexión rápida de rosca 1-5/16-12Cantidad: 1
6V-9824: Anillo de retención externo de 12,61 mm de diámetro interior libre
6V-9824: Anillo de retención externo de 12,61 mm de diámetro interior libreCantidad: 1
5C-9553: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 16 mm
5C-9553: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 16 mmCantidad: 4
Se muestran 1 a 32 de 64Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 468-7980

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 468-7980

RETROEXCAVADORA CARGADORA

416F2 415F2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido