Inicio470-5449: PERNO
Inicio470-5449: PERNO
470-5449: PERNO

Marca: Cat

fallback-image
470-5449: PERNO

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 470-5449

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 2
Bolt Length (mm): 50.8
Bolt Type: Hex Head
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-18
Material: Aleación mixta: Metal
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Grip Length (in): 3,937.008
Grip Length (mm): 99,999.99
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 470-5449

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido