Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorPistones y otros componentes de pistonesCamisas de cilindros471-4230: Camisa del cilindro
InicioMotorComponentes del motorPistones y otros componentes de pistonesCamisas de cilindros471-4230: Camisa del cilindro
471-4230: Camisa del cilindro

Revestimiento del cilindro Cat®, diámetro del calibre: 175,025 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
471-4230: Camisa del cilindro
471-4230: Camisa del cilindro
471-4230: Camisa del cilindro
471-4230: Camisa del cilindro
471-4230: Camisa del cilindro

Revestimiento del cilindro Cat®, diámetro del calibre: 175,025 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 471-4230

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 6.89
Diámetro interno (mm): 170.025
Longitud (pulg): 14.93
Longitud (mm): 379.0
Material: Hierro fundido
Diámetro exterior (pulg): 9.16
Diámetro exterior (mm): 232.56
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 471-4230

CAMIÓN DE OBRAS

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

GENERADOR

SR5

MOTOR DE PETRÓLEO

C175-16

GRUPO ELECTRÓGENO

C175-16 SR5 C175-16GENSET C175-20

MOTOR DE LOCOMOTORA

C175-16 C175-20

MOTOR

C175-16 C175-20

MOTOR MARINO

C175-16

MOTOR INDUSTRIAL

C175-16

CAMIÓN

795F XQ 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido