InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón472-1466: Centro de la cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla

Cuchilla de 25 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla
472-1466: Centro de la cuchilla

Cuchilla de 25 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 472-1466

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 11.496
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 25.0
Width (in): 11.024
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 280.0
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 292.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 472-1466

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 938

CARGADOR DE RUEDAS

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido