InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte474-3033: PASADOR
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte474-3033: PASADOR
474-3033: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
474-3033: PASADOR
474-3033: PASADOR
474-3033: PASADOR
474-3033: PASADOR
474-3033: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 474-3033

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 102.0
Pin Diameter (in): 4.02
Length (mm): 273.0
Length (in): 10.75
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 273.1
Overall Length (in): 10.752
Diameter (mm): 101.6
Diameter (in): 4.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 474-3033

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido