หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินหมุดอุปกรณ์งานดิน474-3033: หมุด
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินหมุดอุปกรณ์งานดิน474-3033: หมุด
474-3033: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
474-3033: หมุด
474-3033: หมุด
474-3033: หมุด
474-3033: หมุด
474-3033: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 474-3033

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 102.0
Pin Diameter (in): 4.02
Length (mm): 273.0
Length (in): 10.75
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 273.1
Overall Length (in): 10.752
Diameter (mm): 101.6
Diameter (in): 4.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 474-3033

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน