InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO

SOPORTAR los conductos de los cilindros hidráulicos del cucharón Cat® garantiza la estabilidad y la posición correcta de los conductos hidráulicos.

Marca: Cat

Imágenes del producto
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
474-7168: 193,6 mm de diámetro interior SOPORTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO

SOPORTAR los conductos de los cilindros hidráulicos del cucharón Cat® garantiza la estabilidad y la posición correcta de los conductos hidráulicos.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 474-7168

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Color: Negro
Diámetro interno (mm): 194.0
Ancho (mm): 75.0
Tamaño de rosca (mm): M10 X 1,5 (2X); M12 X 1,75 (2X)
Tamaño del orificio (mm): 14 (2X)
Diámetro interno (pulg): 7.62
Ancho (pulg): 2.95
Tamaño del orificio (pulg): 0.55 (2X)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 474-7168

GRUPO ELECTRÓGENO

3512

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336D L

EXCAVADORA

336E LN 340 352F 340F 345B II 345B L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 336F LNXE 329D L 336D2 LXE 330C LN 336D 336E 336F 349D2 L 336F LN XE 349D2 352 352F-VG 336D2 L 336F LN 355 330D LN 330C L 340D2 L 336F L 336D L 336F XE 336D2 336F L XE 345C L 349E L 345B II MH 365B II 325C L 330C 330D 345D L VG 336D LN 340D L 336D2 L XE 336 349E L VG 349D 352F XE VG 330B L 324D L 330B LN 330D L 385B 336E L 325C 349E 349F 345C 345D 352 UHD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido