Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior

Cat® Low Temperature Hose transfers cooled air from the aftercooler to the engine, preventing overheating, and ensuring optimal performance

Marca: Cat

Imágenes del producto
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior
476-0263: Manguera de baja temperatura de 62,5 mm de diámetro interior

Cat® Low Temperature Hose transfers cooled air from the aftercooler to the engine, preventing overheating, and ensuring optimal performance

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 476-0263
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 63.0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 476-0263

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

323F OEM

EXCAVADORA

323F OEM 320F L 323F SA 323F 323F LN

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido