Inicio485-7184: One Wire Braid Compact Hose
Inicio485-7184: One Wire Braid Compact Hose
485-7184: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marca: Cat

Imágenes del producto
485-7184: One Wire Braid Compact Hose
485-7184: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 485-7184

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 485-7184
Overall Length (mm): 3,100.0
Weight (kg): 0.988
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 485-7184

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

SE60 V

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido