హోమ్485-7184: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
హోమ్485-7184: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
485-7184: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

Cat® వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
485-7184: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
485-7184: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

Cat® వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
మొత్తం పొడవు (mm): 3,100
బరువు (కిలోలు): 0.988
Material: Medium Pressure Hose
మొత్తం పొడవు (mm): 3,100
బరువు (కిలోలు): 0.988
Material: Medium Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
తారు పేవర్
SE60 V
మరిన్ని చూడండి
తారు పేవర్
SE60 V
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
485-7184 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 485-7184 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 485-7184 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 3,100
బరువు (కిలోలు): 0.988
Material: Medium Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 485-7184కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

SE60 V

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి