Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaTanques y componentesTapas de presión4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
InicioEstructuras y otros componentes del sistemaTanques y componentesTapas de presión4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible

Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible
4B-1455: Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible

Tapa del tubo de llenado del tanque de combustible Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4B-1455

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura (pulg): 2.281
Altura (mm): 57.937
Diámetro exterior (pulg): 5.1875
Diámetro exterior (mm): 131.7625
Tamaño de rosca (pulg): 4 3/4-12
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4B-1455

TRACTOR DE RUEDAS

627 621 650B 666 623 639D 627B 623B 637 631D 651B 631C 641 660B 621B 633C 637D 657B 621R 633D 651 641B 657 666B

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D300E D400 D400E D20D D250E D250D D40D D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 16G 130G

CAMIÓN

769 773 777 769B 769C 773B

CARGADOR DE CADENAS

955C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

D398B

MOTOTRAÍLLA

666 666B 627 639D 627B 637 613 657 637B 613B 637D 657B

MOTONIVELADORA

12G 120G 16 140G 12F 16G 130G 14G 14E

TRACTOR

772 776 772B 768C 768B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido