Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud

Válvula: retención Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud
4I-8443: Válvula de retención hidráulica recta de 58,80 mm de longitud

Válvula: retención Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4I-8443

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 58.8
Tamaño hexagonal (mm): 28.6
Longitud (pulg): 2.31
Tamaño hexagonal (pulg): 1.125
Tamaño de rosca (pulg): 3/4-14 NPTF
Material: Alloy Copper
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4I-8443

CAMIÓN DE OBRAS

785D 793D 793

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307B

CAMIÓN

793D 793C 789C 789D 785C 785D

TRACTOR

784C

EXCAVADORA

330-A 312B L 317B LN 330 L 317 N 320N 330-A L 325-A LN 320-A L 317-A 315-A 320B 320-A S 330-A L 320-A N 312B 312C 315B L 330 LN 325-A 315-A L 325 L 315C 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 312C L 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 318C 325-A L 350-A L 322 LN 318B 320-A M312 317B L 322-A M315 M318 320 L 322 L 317-A N 322-A L 322-A N M320

EXCAVADORA DE RUEDAS

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

TRACTOR DE CADENAS

D6R D6M D6R II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido