Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito4K-3893: COJINETE
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito4K-3893: COJINETE
4K-3893: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
4K-3893: COJINETE
4K-3893: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4K-3893

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 19.0
Inside Diameter (in): 0.75
Outside Diameter (mm): 24.0
Outside Diameter (in): 0.94
Overall Length (mm): 19.0
Overall Length (in): 0.75
Material: hierro P/M
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 19.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 19.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 24.0
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4K-3893

TRACTOR TOPADOR

4S 4P 5A 5P 5S 4A

TIENDETUBOS

561M

DESGARRADOR

5 4

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

CABRESTANTE

57 55 58 54H

CONTROL HIDRÁULICO

143 140

CARGADOR DE CADENAS

951C 955H 941B 951B 955K 955L 941

TRACTOR DE CADENAS

D5M D5H D5H XL D4H III D6M D4H D4D D4E D4H XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido