InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)
4K-8659: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4K-8659

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Bronce
Tipo: Manguito Recto
Muesca interna: ORIFICIO PARA GRASA EN EL COJINETE
Diámetro interno (mm): 76.0
Diámetro interno (pulg): 3.01
Diámetro exterior (mm): 99.0
Diámetro exterior (pulg): 3.88
Longitud total (mm): 76.0
Longitud total (pulg): 3.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 99.0
Orificios cruzados:
Longitud total aproximada: (mm): 76.0
Diámetro interior aproximado (mm): 76.0
Muesca externa:
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4K-8659

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

CABRESTANTE

528

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 130G

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

966C 966R 950

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12G 12K 120H 120G 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 120H NA 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 14H 120K 2 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

528B 528 545 530B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido