Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de lubricaciónTuberías de aceite4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
InicioMotorSistema de lubricaciónTuberías de aceite4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor

Cat® Turbocharger Oil Drain Tube directs excess oil from the turbocharger back into the engine, ensuring proper lubrication and preventing oil leakage

Marca: Cat

Imágenes del producto
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor
4N-2016: Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor

Cat® Turbocharger Oil Drain Tube directs excess oil from the turbocharger back into the engine, ensuring proper lubrication and preventing oil leakage

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 4N-2016

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 25.0
Outer Diameter (in): 1.0
Approximate Overall Length (mm): 434.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4N-2016

TRACTOR TOPADOR

824S 825

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824C

TRACTOR DE RUEDAS

621B 623B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B RM-350

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

16G

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-465

COMPACTADOR DE SUELOS

825C

CARGADOR DE RUEDAS

980C 980F 980G 980G II 980F II

MOTONIVELADORA

16G

EXCAVADORA

245

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido